Optyma™, OP-MGZD171MTA02D
114X5057
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Ieteicamā nomaiņa: 114X5750
114X5057
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MGZD171MTA02D |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 400 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Compressor model | MTZ100-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | D |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 8200 m³/h |
| Garums [mm] | 800 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora tips | M3 |
| Kopējais augstums [mm] | 671.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MGZD171MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | OP-MGZD171MTA02D |
| Platums [mm] | 1200.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 15.7 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA A02 M3 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 85 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 5/8 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 400 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 400 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 400 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 400 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.98 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.17 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 480 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 740 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 400 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 156.5 Kilogram |
| Neto svars | 149 Kilogram |
| Volume | 975.24 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |