Optyma™, OP-LCQC012
114X1449
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1449
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-LCQC012MYA01G |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R404AR452A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | MLY12LAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 850 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.33 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | OP-LCQC012MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | OP-LCQC012 |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A01 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saņēmēja apstiprinājums | UL |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 220 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/16 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 16 W |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 16 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 55 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 53 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | A01 |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 27.35 Kilogram |
| Neto svars | 23.785 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565509 |