Danfoss logo
FR6CLA04

Optyma™, OP-LCHC006

114X1219

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LCHC006FRA04G
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR452A
CE marķējumsYes
Compressor modelFR6CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]420 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_2
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LCHC006FRA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-LCHC006
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A04
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsUL
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]56 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/4 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/16 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]200.000 mm
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.19 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.17 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]5 W
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]5 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]27 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]24 W
Ventilatoru skaits1
VersijaA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.5 Kilogram
Neto svars19 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume51.844 Liter
EAN/UPC5702428565684