Optyma™, OP-LCHC004
114X1211
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™
114X1211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-LCHC004TLA04G |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R404AR452A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | TL4CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_2 |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | OP-LCHC004TLA04G |
| Model number | OP-LCHC004 |
| Product line | Condensing Units |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | Optyma™ A04 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saņēmēja apstiprinājums | UL |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 220 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 200.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 220 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.17 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 5 W |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 5 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 27 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 24 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | A04 |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16.4 Kilogram |
| Neto svars | 16 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 53.384 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565714 |