Danfoss logo
OP-MCGC007NLA04G - 114X0256

Optyma™, OP-MCGC007NLA04G

114X0256

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MCGC007NLA04G
ApstiprinājumsCE
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]240 V
AukstumaģentiR134aR513A
Compressor modelNL7.3MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
FamilyOptyma™
Fāze1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]420 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Kompresora fāzes1
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MCGC007NLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-MCGC007NLA04G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A04
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]56 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/4 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/16 in
Ventilatora diametrs [mm]200 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]200.000 mm
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.19 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]27 W
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]5 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]24 W
Ventilatoru skaits1
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.4 Kilogram
Neto svars19 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume33.521 Liter
EAN/UPC5715255133681