Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211R

Optyma™, OP-HRSM0750NC211R

114N6087

Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HRSM0750NC211R
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
AukstumaģentiR410AR452BR454B
Compressor modelDSH105-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsR
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]14000 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]460/3/60
Kondensatora tipsQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiHBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0214R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM0750NC211R
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ C
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.9 A
Saņēmēja tilpums [L]12.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsHigh Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/4 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Ventilatora diametrs [mm]560 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]560.000 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.20 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]900 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]460/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]900 W
Ventilatoru skaits2
VersionDescriptionC : Customized version
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars262 Kilogram
Neto svars244 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume980.126 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm