Danfoss logo
 OP-HGZC1000UWE300Q

Optyma™, OP-HGZC1000UWE300Q

114N3630

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HGZC1000UWE300Q
ApstiprinājumsUL listed
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF lietošanaIndoor
AWEF parādītsYes
Compressor modelMTZ125-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]13400 m³/h
Garums [mm]1499.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)11.29 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Identisks produkts114N6345
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsP3
Kopējais augstums [mm]874.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material Description(NEW) OP-HGZC1000UWE300Q MTZ125-3VM
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.41 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC47.1 A
Model numberOP-HGZC1000UWE300Q
Platums [mm]871.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ WE
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA34.6 A
Saņēmēja apstiprinājumsASME
Saņēmēja tilpums [L]20.0 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 60Hz [V]230 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL novērtējumsYes
Ventilatora diametrs [mm]559 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]559.000 mm
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]4.40 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]550 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]688 W
Ventilatoru skaits2
VersijaWE
VersionDescriptionWE : Electrical box, receiver, dual pressure control, cartridge fan-cycling control. Units larger than 3 HP use KPU fan-cycling control
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars236 Kilogram
Neto svars219 Kilogram
Volume1139.265 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424068158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm