Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300R
114N3619
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3619
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Apstiprinājums | UL listed |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR448AR449AR452A |
| AWEF lietošana | Indoor |
| AWEF parādīts | Yes |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | R |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 5800 m³/h |
| Garums [mm] | 1199.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.58 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 460/3/60 |
| Kondensatora tips | H3 |
| Kopējais augstums [mm] | 671.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.99 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 10.2 A |
| Model number | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Platums [mm] | 800.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ WJ |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 7.7 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | UL |
| Saņēmēja tilpums [L] | 8.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Spriegums, 60Hz [V] | 460 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora diametrs [mm] | 356 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 356.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 460 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 460 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.60 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 150 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 298 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | WJ |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 460 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 143 Kilogram |
| Neto svars | 125.45 Kilogram |
| Volume | 387.8 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |