Danfoss logo
 OP-HCZC0150UWJ300N/Q

Optyma™, OP-HCZC0150UWJ300Q

114N3602

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HCZC0150UWJ300Q
ApstiprinājumsUL listed
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF lietošanaIndoor
AWEF parādītsYes
Compressor modelMTZ018-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Garums [mm]508.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsTAL 4
Kopējais augstums [mm]462.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.66 kW
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC9.2 A
Model numberOP-HCZC0150UWJ300Q
Platums [mm]640.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ WJ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
Saņēmēja apstiprinājumsUL
Saņēmēja tilpums [L]4.2 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 60Hz [V]230 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Ventilatora diametrs [mm]350 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]350.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.20 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]170 W
Ventilatoru skaits1
VersijaWJ
VersionDescriptionWJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars63 Kilogram
Neto svars45 Kilogram
Volume134.918 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428586375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm