Optyma™, OP-HRX038D40Q
114N3379
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3379
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-HRX038D40Q |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Compressor model | MLZ038-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | Q |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.87 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 3 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/60 |
| Kondensatora tips | N8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.9 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | HBPMBP |
| Material Description | OP-HRU038D40Q MLZ038T2LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.16 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.78 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HRX038D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ D40 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saņēmēja tilpums [L] | 10.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Ventilatora diametrs [mm] | 457 mm |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 3.60 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 200 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 183 Kilogram |
| Neto svars | 167 Kilogram |
| Volume | 707.9 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |