Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

Optyma™, OP-HGZ064D32Q

114N3298

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HGZ064D32Q
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes3
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Specifikācija
Vērtība
Kondensatora tipsN8
Lietošanas veidiHBPMBP
Material DescriptionOP-HGZ064D32Q MTZ64-3VM
Model numberOP-HGZ064D32Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D32
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja tilpums [L]10.0 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora strāva: 60Hz [A]3.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]450 W
Ventilatoru skaits2
VersijaD32
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars142 Kilogram
Neto svars125 Kilogram
Volume686.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428873499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm