Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

Optyma™, OP-HJM036D32N

114N3244

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJM036D32N
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR22
Compressor modelMT036-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes1
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Specifikācija
Vērtība
Kondensatora tipsG8
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-HJM036D32N MT36-1VM
Model numberOP-HJM036D32N
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ D32
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]457 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora strāva: 60Hz [A]3.60 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]889 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD32
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars88 Kilogram
Neto svars72 Kilogram
Volume260.441 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428872959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm