Optyma™, OP-UCHC0050UWC000B
114N2324
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2324
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-UCHC0050UWC000B |
| Apstiprinājums | UL listed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Aukstumaģenti | R404AR507A |
| Compressor model | SC10CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | B |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Garums [mm] | 432.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 1 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
| Kondensatora tips | BM72 |
| Kopējais augstums [mm] | 300.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | HBPLBPMBP |
| Material Description | OP-UCHC0050RWB000B SC10CL |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | OP-UCHC0050UWC000B |
| Platums [mm] | 330.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ WB |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 8.5 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | UL |
| Saņēmēja tilpums [L] | 0.8 L |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Spriegums, 60Hz [V] | 115 V |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 115 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.00 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 16 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 60 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | WC |
| VersionDescription | WC : Power cord, receiver, electrical box |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 27.45 Kilogram |
| Neto svars | 25.5 Kilogram |
| Volume | 46.445 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |