Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0100RWA000N​

114N2201

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLGNM0100RWA000N​
ApstiprinājumsUR
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]253 V
AukstumaģentiR290
Compressor modelNST26NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Frekvence [Hz]60
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]1700 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes1
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Kondensatora tipsE2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiLBPMBP
Material DescriptionLGNM0100RWA000N
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0100RWA000N​
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ WA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.4 A
Rotācijas ātrums: 60Hz [apgr./min]3500 rpm
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back PressureMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ventilatora diametrs [mm]250 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]250.000 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.40 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]60 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]60 W
Ventilatoru skaits2
VersijaWA
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]208 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.6 Kilogram
Neto svars36.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm