Optyma™, OP-MCNC0075RWA002B
114N2124
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2124
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MCNC0075RWA002B |
| Apstiprinājums | UL Recognized |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 135 V |
| Aukstumaģenti | R290 |
| Compressor model | NPT14ND |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | B |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Iepakojuma daudzums | 1 |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 1 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBPLBP |
| Material Description | OP-MCNC0075RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0075RWA002B |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ WA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 6.4 A |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm] | 7.94 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/16 in |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora diametrs [mm] | 254 mm |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 254.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.70 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 30 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 30 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | WA |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 95 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 27.375 Kilogram |
| Neto svars | 26.968 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |