Danfoss logo
 OP-MCNC0075RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0075RDF600B

114N2095

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MCNC0075RDF600B
ApstiprinājumsUL Recognized
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]115 V
Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]135 V
AukstumaģentiR290
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsB
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]830 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Iepakojuma daudzums18
Iepakojuma formātsMulti pack
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes1
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBPLBP
Material DescriptionOP-MCNC0075RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RDF600B
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ DF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back PressureMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/4 in
Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm]7.94 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]5/16 in
UL novērtējumsYes
Ventilatora diametrs [mm]254 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]254.000 mm
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]115 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.70 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]30 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]30 W
Ventilatoru skaits1
VersijaDF
VersionDescriptionDF : Plastic baseplate
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]115 V
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]95 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23.25 Kilogram
Neto svars21.368 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume46.617 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm