Optyma™, OP-MCNC0015RDF600B
114N2090
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60
114N2090
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MCNC0015RDF600B |
| Apstiprinājums | UL Recognized |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Augsta sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 135 V |
| Aukstumaģenti | R290 |
| Compressor model | NBC30NR |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | B |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 234 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identisks produkts | 114N2092114N2094114N2095114N2104114N2117114N2119114N2121114N2122 |
| Iepakojuma daudzums | 18 |
| Iepakojuma formāts | Multi pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 1 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | LBPMBP |
| Material Description | OP-MCNC0015RDF600B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0015RDF600B |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ DF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 1.61 A |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 7/64 in |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Sūknēšanas savienojuma diametrs [mm] | 6.35 mm |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1/4 in |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora diametrs [mm] | 120 mm |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 120.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 115 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 15 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 15 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| VersionDescription | DF : Plastic baseplate |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 95 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19.19 Kilogram |
| Neto svars | 17.529 Kilogram |
| Volume | 20.412 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |