Optyma™, OP-MCGC0025RC0131B
114N0071
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™
114N0071
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MCGC0025RC0131B |
| Apstiprinājums | UL Recognized |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 115 V |
| Aukstumaģenti | R134a |
| Compressor model | NF7.3FX2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | B |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 1 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 115/1/60 |
| Kondensatora tips | BM69 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MCGC0025RC0131B NF7.3FX |
| Model number | OP-MCGC0025RC0131B |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ WA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Spriegums, 60Hz [V] | 95 V |
| Spriegums, 60Hz [V] [maks.] | 115 V |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 230.000 mm |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.45 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 9 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 36 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | WA |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 95 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19.65 Kilogram |
| Neto svars | 17.65 Kilogram |
| Volume | 33.359 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |