Danfoss logo
 OP-MCGB0033R60000B

Optyma™, OP-MCGB0033R60000B

114N0004

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MCGB0033R60000B
ApstiprinājumsUL Recognized
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]115 V
AukstumaģentiR134a
Compressor modelNF11FX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsB
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]420 m³/h
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes1
Kompresora strāvas padeve [V]115/1/60
Kondensatora tipsBM69
Specifikācija
Vērtība
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MCGB0033R60000B NF11FX
Model numberOP-MCGB0033R60000B
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ WA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Spriegums, 60Hz [V]95 V
Spriegums, 60Hz [V] [maks.]115 V
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]230.000 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.45 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]9 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]115/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]36 W
Ventilatoru skaits1
VersijaWA
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]95 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22.9 Kilogram
Neto svars17.75 Kilogram
Volume23.663 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428392952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm