Danfoss logo
FR11GNX2

Optyma™, FR11GXN2

114G3617

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFR11GXN2
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR134a
CE marķējumsYes
Compressor modelFR11G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Garums [mm]471.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_3
Specifikācija
Vērtība
Kopējais augstums [mm]256.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiLBPMBP
Material DescriptionFR11GXN2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberFR11GXN2
Platums [mm]321.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ N2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentu lietojumsLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.25 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.22 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]36 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]34 W
Ventilatoru skaits1
VersijaN2
VersionDescriptionN2 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.183 Kilogram
Neto svars17.748 Kilogram
Volume59.102 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428569811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm