Optyma™, TL4GXT2
114G1706
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114G1706
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | TL4GXT2 |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R134a |
| CE marķējums | Yes |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Compressor model | TL4G |
| Connection voltage (EF003625) | 230 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Garums [mm] | 424.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Identisks produkts | 114G1940 |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_1 |
| Kopējais augstums [mm] | 197.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | HBPLBPMBP |
| Material Description | TL4GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | TL4GXT2 |
| Number of phases (EF000351) | 1 |
| Platums [mm] | 289.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ T2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentu lietojums | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | FALSE |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.17 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 27 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 24 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma with receiver + stop valves |
| Weight (EF000167) | 14.84 |
| Width (EF000008) | 289.00 |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 14.844 Kilogram |
| Neto svars | 14.844 Kilogram |
| Volume | 48.881 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428569972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |