Optyma™, SC12CNXN0
114F4501
Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F4501
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | SC12CNXN0 |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R290 |
| Compressor model | SC12CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Garums [mm] | 494.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_4/5 |
| Kopējais augstums [mm] | 296.0 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | SC12CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12CNXN0 |
| Platums [mm] | 331.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ N0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back PressureMedium Back PressureUniversal |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 55 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 53 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 21.613 Kilogram |
| Neto svars | 21.613 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566377 |