Danfoss logo
OP-MCNC018NXA09G - OP-MCNC020NXA09G

Optyma™, OP-MCNC016NPA09G

114F1623

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MCNC016NPA09G
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]253 V
AukstumaģentiR290
CE marķējumsYes
Compressor modelNPT16RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]1132 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-MCNC016NPA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC016NPA09G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A09
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Spriegums, 50Hz [V]207 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]253 V
Ventilatora diametrs [mm]300 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]300.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.13 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]29 W
Ventilatoru skaits1
VersijaA09
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]207 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars48.3 Kilogram
Neto svars42 Kilogram
Volume74.76 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428566490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm