Optyma™, OP-MCNC006NUA11G
114F1307
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F1307
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MCNC006NUA11G |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Aukstumaģenti | R290 |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | NUY60RAb |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MCNC006NYA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC006NUA11G |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A11 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RLA | 2.2 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Spriegums, 50Hz [V] | 207 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Ventilatora diametrs [mm] | 230 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 230.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Grill |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.12 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 15 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | A11 |
| VersionDescription | A11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 207 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23.5 Kilogram |
| Neto svars | 18 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 98.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566766 |