Danfoss logo
 OP-LCNC006NYA11G

Optyma™, OP-LCNC006NUA11G

114F0204

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LCNC006NUA11G
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]253 V
AukstumaģentiR290
CE marķējumsYes
Compressor modelNUT60CAe
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]231 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_2
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiLBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-LCNC006NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC006NUA11G
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A11
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Spriegums, 50Hz [V]207 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]253 V
Ventilatora diametrs [mm]200 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]200.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.12 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]10 W
Ventilatoru skaits1
VersijaA11
VersionDescriptionA11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]207 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.55 Kilogram
Neto svars17 Kilogram
Volume69.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428567015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm