Optyma™, SC21CLXT0
114E4003
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Ieteicamā nomaiņa: 114E2648
114E4003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aizstājēja kods | 114E2648 |
| Apraksts | SC21CLXT0 |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R404A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_4/5 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | SC21CLXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC21CLXT0 |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ T0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.39 A |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 55 W |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 53 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23.758 Kilogram |
| Neto svars | 23.758 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 73.71 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570145 |