Optyma™, OP-SC21CLXT0
114E2646
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2646
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-SC21CLXT0 |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Aukstumaģenti | R404AR507A |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Garums [mm] | 610 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_6 |
| Kopējais augstums [mm] | 348.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| Platums [mm] | 445.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ T0 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 1.1 L |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Spriegums, 50Hz [V] | 207 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Ventilatora diametrs [mm] | 300 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 300.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Grill |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 14 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 29 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 207 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 36 Kilogram |
| Neto svars | 23 Kilogram |
| Volume | 143.616 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |