Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

Optyma™, OP-SC15/15GXT2

114E2628

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-SC15/15GXT2
ApstiprinājumsCEEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR513A
CE marķējumsYes
Compressor modelSC15/15G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]900 m³/h
Garums [mm]613 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identisks produkts114E2627
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_7
Kopējais augstums [mm]347.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC15/15GXT2
Platums [mm]430.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ T2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RLA6.2 A
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]1.7 L
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]5/16 in
Spriegums, 50Hz [V]230 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]230 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Ventilatora diametrs [mm]300 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]300.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsCowl
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.48 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]14 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]23 W
Ventilatoru skaits1
VersijaT2
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]230 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars48 Kilogram
Neto svars42 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume166.98 Liter
EAN/UPC5702428570350