Danfoss logo
SC18GXT0

Optyma™, SC18GXT0

114E2442

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSC18GXT0
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR134a
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.77 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_4/5
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionSC18GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18GXT0
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ T0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.39 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.35 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]55 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]53 W
Ventilatoru skaits1
VersijaT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars25.023 Kilogram
Neto svars25.023 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume71.92 Liter
EAN/UPC5702428570794