Optyma™ Slim, LNJM0600UWL000Q
114N6188
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N6188
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | LNJM0600UWL000Q |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Compressor model | LLZ018T2C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | Q |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/60 |
| Kondensatora tips | J8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.36 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | LNJM0600UWL000Q LLZ018T2C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.12 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LNJM0600UWL000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim WL |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saņēmēja tilpums [L] | 8.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Grill |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.80 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 430 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 200 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 140 Kilogram |
| Neto svars | 124 Kilogram |
| Volume | 372.932 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122371 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |