Danfoss logo
 HRJM0750UWK000Q & HRJM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, HRJM1000UWK000Q

114N6170

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHRJM1000UWK000Q
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Compressor modelMLZ076T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]14000 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)12.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionHRJM1000UWK000Q MLZ076T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)20.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberHRJM1000UWK000Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim WK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja tilpums [L]14.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Ventilatora diametrs [mm]550 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]550.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]277 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.50 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]800 W
Ventilatoru skaits2
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars288 Kilogram
Neto svars270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255122340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm