Danfoss logo
 HNJM0200UWK000N&Q - HNJM0250UWK000N&Q - HNJM0300UWK000N&Q

Optyma™ Slim, HNJM0300UWK000N

114N6156

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHNJM0300UWK000N
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]220 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Compressor modelMLZ021T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]4600 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.44 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/60
Kondensatora tipsG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionHNJM0300UWK000N MLZ021T1C LA
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.83 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNJM0300UWK000N
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim WK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja tilpums [L]6.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]200 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.80 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]430 W
Ventilatoru skaits1
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars119 Kilogram
Neto svars103 Kilogram
Volume295.433 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255122234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm