Optyma™ Slim, HNJM0250UWK000N
114N6154
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6154
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | HNJM0250UWK000N |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Compressor model | MLZ019T1C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | N |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.22 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/60 |
| Kondensatora tips | G8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | HNJM0250UWK000N MLZ019T1C LA |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.48 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNJM0250UWK000N |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim WK |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saņēmēja tilpums [L] | 6.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Grill |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.] | 240 V |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 200 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.80 A |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 430 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | WK |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 119 Kilogram |
| Neto svars | 103 Kilogram |
| Volume | 295.433 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |