Danfoss logo
 LRJM0800UWH000Q&R

Optyma™ Slim, LRJM0800UWH000R

114N6141

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLRJM0800UWH000R
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V
AukstumaģentiR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Compressor modelLLZ024T4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsR
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)3
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]8600 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]460/3/60
Kondensatora tipsN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.47 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lietošanas veidiLBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionLRJM0800UWH000R LLZ024T4B
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)12.4 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLRJM0800UWH000R
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim WH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Saņēmēja tilpums [L]14.0 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]5/8 in
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1-1/8 in
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsGrill
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]480 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]380 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.73 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]460/3/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]920 W
Ventilatoru skaits2
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
Zema nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]460 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars190 Kilogram
Neto svars161.5 Kilogram
Volume743.522 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255122166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm