Optyma™ Slim, OP-HRXM0600UWK000Q
114N3589
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3589
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-HRXM0600UWK000Q |
| Apstiprinājums | UL listed |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Compressor model | MLZ045T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | Q |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fāze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora fāzes | 3 |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/3/60 |
| Kondensatora tips | N8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | OP-HRXM0600UWK000QMLZ045T2A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 12.96 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HRXM0600UWK000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim WK |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora fāzes | 1 |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | WK |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 182 Kilogram |
| Neto svars | 167 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 743.522 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |