Danfoss logo
 OP-HJZM0150UWK000N - OP-HJZM0150UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000Q

114N3576

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HJZM0150UWK000Q
ApstiprinājumsUL listed
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR448AR449AR134aR404AR452A
Compressor modelMTZ18-3VI
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fāze3
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]2400 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes3
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim WK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL novērtējumsYes
Ventilatora diametrs [mm]350 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]350.000 mm
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]1.00 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]240 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]240 W
Ventilatoru skaits1
VersijaWK
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars84 Kilogram
Neto svars78 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume197.426 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm