Danfoss logo
 OP-HRXM0750UWG000Q OP-HRXM1000UWG000Q

Optyma™ Slim, HRXM1000UWG000Q

114N3502

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-HRXM1000UWG000Q
ApstiprinājumsUL listed
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452A
AWEF lietošanaOutdoor
AWEF parādītsYes
Compressor modelMLZ076T2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]14000 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.2 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora fāzes3
Kompresora strāvas padeve [V]230/3/60
Kondensatora tipsQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-HRXM1000UWG000Q MLZ076T2LQ9A
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)21.06 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberHRXM1000UWG000Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim WG
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Spriegums, 60Hz [V]208 V
Spriegums, 60Hz [V] [maks.]252 V
TehnoloģijaScroll
UL novērtējumsYes
Ventilatora diametrs [mm]600 mm
Ventilatora fāzes1
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]600.000 mm
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 60Hz [A]2.80 A
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]600 W
Ventilatoru skaits2
VersijaWG
VersionDescriptionWG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP)
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars288 Kilogram
Neto svars270 Kilogram
Volume1240.962 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428508889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm