Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, LPZP068D20N

115F0624

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLPZP068D20N
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR404AR452A
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsN
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]3600 m³/h
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]220/1/60
Kondensatora tipsC3
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT LPZP068D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLPZP068D20N
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack D20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]130 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]208 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars69 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm