Optyma™ Slim Pack, HPZP050D20N
115F0615
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60
115F0615
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | HPZP050D20N |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 230 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Compressor model | MTZ050-1VM |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | N |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 220/1/60 |
| Kondensatora tips | C4 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPZP050D20N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.25 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPZP050D20N |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack D20 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora strāva: 60Hz [A] | 1.94 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W] | 260 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W] | 130 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 208 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 124 Kilogram |
| Neto svars | 112 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |