Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP019D20Q

115F0601

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsHPZP019D20Q
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]230 V
AukstumaģentiR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ19-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsQ
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]60 Hz
Gaisa plūsma: 60Hz [m³/h]3600 m³/h
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]220/3/60
Kondensatora tipsC3
Specifikācija
Vērtība
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP019D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHPZP019D20Q
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack D20
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]130 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]130 W
Ventilatoru skaits1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]200 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars67 Kilogram
Neto svars57 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm