Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM038DSW05G
114X7326
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7326
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MSTM038DSW05G |
| Apstiprinājums | CE |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R455AR454CR452AR449AR404AR448A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | DST38NA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Garums [mm] | 464.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.58 L |
| Kondensatora tips | D7 |
| Kopējais augstums [mm] | 690.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MSTM038DSW05G |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.9 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 15.2 A |
| Model number | OP-MSTM038DSW05G |
| Platums [mm] | 1079.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Saņēmēja tilpums [L] | 3.4 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA W05 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 220 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | B2 |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Volume (L) | 0.097 L |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 69 Kilogram |
| Neto svars | 54 Kilogram |
| Volume | 345.453 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |