Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM099MLW09E
114X7321
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7321
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MSIM099MLW09E |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 440 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.50 L |
| Compressor model | MLZ045T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | E |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Garums [mm] | 464.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.89 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 1.62 L |
| Kondensatora tips | G7 |
| Kopējais augstums [mm] | 825.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MSIM099MLW09E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.49 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MCC | 16.9 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSIM099MLW09E |
| Platums [mm] | 1105.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W09 (A2L) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| Saņēmēja apstiprinājums | CEEAC |
| Saņēmēja tilpums [L] | 6.2 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA W09 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 79 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 48 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] | 68 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 380 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 7/8 in |
| Tehnoloģija | Scroll |
| Ventilatora diametrs [mm] | 560 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 560.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | B3 |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 1.60 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 72 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 140 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Volume (L) | 0.107 L |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 380 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 96 Kilogram |
| Neto svars | 76 Kilogram |
| Volume | 422.994 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |