Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM080MLW09G

114X7320

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MSIM080MLW09G
ApstiprinājumsCE
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]255 V
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
CE marķējumsYes
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ038T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.62 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]825.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MSIM080MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.50 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC39.9 A
Min fuse rating [A]45 A
Model numberOP-MSIM080MLW09G
Platums [mm]1105.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W09
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]79 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]48 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]68 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]187 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]255 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]560 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]560.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB3
Ventilatora strāva: 50Hz [A]1.60 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]72 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]140 W
Ventilatoru skaits1
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.107 L
Zema sprieguma diapazona vērtība: 50Hz [V]187 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars96 Kilogram
Neto svars76 Kilogram
Volume422.994 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424592479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm