Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM014DPW09G

114X7295

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSVM014DPW09G
ApstiprinājumsCE
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]255 V
AukstumaģentiR404AR452AR454CR455A
CE marķējumsYes
Compressor modelDPT14LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Garums [mm]364.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.39 L
Kondensatora tipsA7
Kopējais augstums [mm]530.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.44 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSVM014DPW09G
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSVM014DPW09G
Platums [mm]910.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]1.3 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W09
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]31 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]187 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]255 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Ventilatora diametrs [mm]365 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]365.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB1
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]60 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.035 L
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars68 Kilogram
Neto svars53 Kilogram
Volume318.042 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424586539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm