Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM044MLW09G

114X7277

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MSIM044MLW09G
ApstiprinājumsCE
Ātruma platformaFixed-speed
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]255 V
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
CE marķējumsYes
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.93 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]690.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MSIM044MLW09G
Specifikācija
Vērtība
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC23 A
Min fuse rating [A]25 A
Model numberOP-MSIM044MLW09G
Platums [mm]1079.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]3.4 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W09
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]187 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]255 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB2
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]110 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Volume (L)0.097 L
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars109 Kilogram
Neto svars87 Kilogram
Volume552.636 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424586324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm