Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM021SCW05G

114X7241

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™ Slim Pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MSSM021SCW05G
ApstiprinājumsCE
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]255 V
AukstumaģentiR1234yfR134aR513A
CE marķējumsYes
Compressor modelSC21G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Garums [mm]364.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Kapacitātes vadībaFixed speed
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.39 L
Kondensatora tipsA7
Kopējais augstums [mm]530.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MSSM021SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Specifikācija
Vērtība
MCC4.6 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM021SCW05G
Platums [mm]910.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA21.8 A
Saņēmēja apstiprinājumsCEEAC
Saņēmēja tilpums [L]1.3 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W05
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]32 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]3/8 in
Spriegums, 50Hz [V]187 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]255 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Ventilatora diametrs [mm]365 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]365.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB1
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.32 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]25 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]60 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW05
Volume (L)0.092 L
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]187 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars68 Kilogram
Neto svars53 Kilogram
Volume309.672 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424288884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm