Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM068MLW09E

114X7202

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-MSXM068MLW09E
Attiecas uz EEIANo
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]415 V
AukstumaģentiR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ030T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsE
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze3
Fāžu skaits (kompresors)3
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]400/3/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums1.62 L
Kondensatora tipsG7
Kopējais augstums [mm]825.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lietošanas veidiMBP
Material DescriptionOP-MSXM068MLW09E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13 A
Min fuse rating [A]16 A
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-MSXM068MLW09E
Platums [mm]1105.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W09
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Saņēmēja tilpums [L]6.2 L
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
SCIP dokumentācija nr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsOPTYMA W09
Segmentu lietojumsMedium Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]74 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]43 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]63 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]380 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]415 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]7/8 in
TehnoloģijaScroll
Ventilatora diametrs [mm]500 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]500.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB3
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.96 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]104 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]190 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V]380 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Kilogram
Neto svars76 Kilogram
Volume629.748 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428560986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm