Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09E
114X7184
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7184
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-LSQM068NTW09E |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 415 V |
| Aukstumaģenti | R404AR452AR507A |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | E |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Garums [mm] | 464.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.58 L |
| Kondensatora tips | D7 |
| Kopējais augstums [mm] | 540.0 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.71 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | OP-LSQM068NTW09E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 8.4 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-LSQM068NTW09E |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Platums [mm] | 1079.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W09 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 3.4 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA W09 |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 43 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] | 63 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/2 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 380 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 415 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 5/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 450 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | B2 |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 68 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 110 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 380 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 83.5 Kilogram |
| Neto svars | 66 Kilogram |
| Volume | 546.21 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |