Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM034AJW09G

114X7180

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™ Slim Pack

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsOP-LSQM034AJW09G
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR452AR507A
Compressor modelCAJ2464Z
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Garums [mm]464.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Izstrādājuma nosaukumsPackage unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora spoles iekšējais tilpums0.58 L
Kondensatora tipsD7
Kopējais augstums [mm]690.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LSQM034AJW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC10 A
Min fuse rating [A]12 A
Specifikācija
Vērtība
Model numberOP-LSQM034AJW09G
Platums [mm]1087.00 mm
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ Slim Pack W09
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsCE
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsSolder
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]69 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)]38 dBA
Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)]58 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/2 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]1/2 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora diametrs [mm]450 mm
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]450.000 mm
Ventilatora pārsega/režģa tipsB2
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]230 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]230 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.47 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]68 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]110 W
Ventilatoru skaits1
VersijaW09
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars81 Kilogram
Neto svars65.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume546.21 Liter
EAN/UPC5702428561204