Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM009DYW09G
114X7133
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7133
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MSBM009DYW09G |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 240 V |
| Aukstumaģenti | R404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | DLY90RAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Garums [mm] | 364.0 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Izstrādājuma nosaukums | Package unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Kapacitātes vadība | Fixed speed |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora spoles iekšējais tilpums | 0.39 L |
| Kondensatora tips | A7 |
| Kopējais augstums [mm] | 530.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MSBM009DYW09G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 4.8 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSBM009DYW09G |
| Platums [mm] | 910.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ Slim Pack W09 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 1.3 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (10m attālumā) [db(A)] | 32 dBA |
| Skaņas spiediena līmenis, 50Hz (1m attālumā) [db(A)] | 52 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 3/8 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 220 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Tehnoloģija | Reciprocating |
| Ventilatora diametrs [mm] | 365 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 365.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | B1 |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 25 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 60 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 220 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 52 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 317.24 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561662 |